ZHCS321I June   2009  – January 2015 ISO1050

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics: Supply Current
    6. 6.6  Electrical Characteristics: Driver
    7. 6.7  Electrical Characteristics: Receiver
    8. 6.8  Switching Characteristics: Device
    9. 6.9  Switching Characteristics: Driver
    10. 6.10 Switching Characteristics: Receiver
    11. 6.11 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 CAN Bus States
      2. 8.3.2 Digital Inputs and Outputs
      3. 8.3.3 Protection Features
        1. 8.3.3.1 TXD Dominant Time-Out (DTO)
        2. 8.3.3.2 Thermal Shutdown
        3. 8.3.3.3 Undervoltage Lockout and Fail-Safe
        4. 8.3.3.4 Floating Pins
        5. 8.3.3.5 CAN Bus Short-Circuit Current Limiting
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
        1. 9.2.2.1 Bus Loading, Length and Number of Nodes
        2. 9.2.2.2 CAN Termination
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 PCB Material
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 商标
    3. 12.3 静电放电警告
    4. 12.4 术语表
  13. 13机械封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DUB|8
  • DW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 满足 ISO11898-2 的要求
  • 5000 VRMS隔离(ISO1050DW)
  • 2500 VRMS隔离
  • 故障安全输出
  • 低环路延迟:150ns(典型值),210ns(最大值)
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • -27V 至 40V 的总线故障保护
  • 驱动器 (TXD) 主导超时功能
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
  • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 和 DIN EN 61010-1 的 VDE 审批
  • 已通过 UL 1577 审批
  • 已通过 IEC 60950-1、IEC 61010-1、
    IEC 60601-1 第三版(医疗)和组件接受通知 5A 的 CSA 审批
  • 已通过 EN/UL/CSA 60950-1 审批的 TUV 5 KVRMS 强化绝缘(仅限 ISO1050DW)
  • 符合 GB4843.1-2011 的 CQC 强化绝缘(仅限 ISO1050DW)
  • 额定工作电压下典型值为 25 年使用寿命到特性(参见应用报告SLLA197Figure 30

2 应用

  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇和温室环境控制(暖通空调 (HVAC))控制自动化
  • 安防系统
  • 运输
  • 医疗
  • 电信
  • 诸如 CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,CAN Kingdom,CANaerospace 的 CAN 总线标准

3 说明

ISO1050 是一款电镀隔离的 CAN 转发器,此转发器符合或者优于 ISO11898-2 标准的技术规范。 此器件有几个由氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器,此绝缘隔栅为说明第一段中的ISO1050DW 和针对 ISO1050DUB 的 2500 VRMS。 与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。

作为 CAN 收发器,该器件可为总线和 CAN 控制器分别提供差分发射能力和差分接收能力,信号传输速率高达 1 兆位每秒 (Mbps)。 该器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线、过压和接地损耗保护(–27V 至 40V)以及过热关断功能,共模电压范围为–12V 至 12V。

ISO1050 的额定工作环境温度范围为 –55°C 至 105°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO1050 SOP (8) 9.50mm × 6.57mm
SOIC (16) 10.30mm x 7.50mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

ISO1050 simschem_slls983.gif