ZHCSDO5B April 2015 – December 2015
PRODUCTION DATA.
INA250 是电压输出、电流感测放大器系列,其集成了一个内部分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监视器,可使用外部参考来测量双向流入内部电流感测电阻传感器的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。
INA250 系列提供四级输出电压:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过完全测试,可在 125℃ 最高温度下提供高达 10A 的持续电流。INA250 由一个 2.7V 至 36V 的单电源供电,最大供电电流为 300μA。INA250 的所有增益版本均在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
INA250A1 | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
INA250A2 | ||
INA250A3 | ||
INA250A4 |