ZHCSER7C October 2015 – November 2018 DRV8885
PRODUCTION DATA.
DRV8885 是一款面向工业设备应用的步进电机 应用。此器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能。DRV8885 能够驱动高达 1.5A 的满量程输出电流或 1.0A rms 输出电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
DRV8885 集成了电流检测功能,消除了对两个外部检测电阻的需求。
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8885 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
WQFN (28) | 5.50mm × 3.5mm |