ZHCSJR0A October 2018 – MAY 2019 DRV8876
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
电机驱动器器件可能会遇到不同的瞬态驱动条件,导致在短时间内出现大电流。这些条件可能包括
对于这些瞬态情况,驱动持续时间是另一个影响热性能的因素。在瞬态情况中,热阻抗 (ZθJA) 表示结至环境热性能。Figure 24 和Figure 25 显示了 1oz 和 2oz 铜布局的仿真热阻抗。在这些图表中,实线表示 2 层电路板,虚线表示 4 层电路板。这些图表表明,短电流脉冲可实现更佳的热性能。在短时间内,器件封装决定了热性能。对于更长的驱动脉冲,电路板的布局对热性能的影响更大。这两个图表显示了热阻抗由于层数不同而分裂的曲线,而且随着驱动脉冲持续时间的延长,热阻抗的值还会因覆铜区的大小而变化。可以将非常长的脉冲视为稳态性能。