ZHCSE25 August 2015 DRV8870
PRODUCTION DATA.
DRV8870 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。 如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8870 具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及 ISEN 引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。 故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8870 | HSOP (8) | 4.90mm × 6.00mm |
空白