说明

DLP3310 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,DLP3310 DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。DLP3310DLP3310 DMD、DLPC3437 控制器和 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器所组成的芯片组的一部分。DLP3310 外形小巧,与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,从而实现小尺寸、低功耗和全高清的显示产品。

请访问 TI DLP® PicoTM 显示技术入门页,了解如何开始使用 DLP3310

DLP3310 生态系统提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块光学模块制造商设计公司

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
DLP3310 FQM (92) 19.25mm × 7.2mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。