ZHCSEY8A March   2016  – April 2016 DDC2256A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ZZF|323
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 单芯片解决方案,可同时直接测量 256 个低电平电流
  • 用户可调的满量程范围
  • 可调整速度,积分时间短至 58.8µs(每条通道 17KSPS),24 位分辨率
  • 每条通道的功耗低至 1.7mW
  • 积分线性度:±0.025%,±1ppm FSR(所有通道均处于活动状态)
  • 低噪声
  • 24 位 ADC
  • 同时采样且无电荷损失
  • 板载温度传感器
  • 封装内置旁路电容和基准缓冲器,可减小 PCB 面积并降低设计复杂度
  • 串行 LVDS 和 CMOS 输出接口选项

2 应用

  • CT 扫描仪数据采集系统
  • 发光二极管传感器
  • X 射线检测系统
  • 光纤功耗监测
  • 多通道电流/电压仪表

3 说明

DDC2256A 是一款 24 位、256 通道、电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件将电流电压积分和 A/D 转换完美结合,能够直接将 256 个单独的低电平电流输出器件(例如二极管)接至其输入端,从而并行(同时)实施数字化。

对于全部 路输入,DDC2256A 都分别提供了一个低噪声/低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。 积分时间可在 58.8μs 到 100ms 范围内调整,从而允许以出色的精度连续测量 fA 到 uA 级别的电流。积分器的输出通过十六个 24 位低功耗 ADC 进行数字化,生成的所有数据通过单个 LVDS 串行接口对输出,该接口经设计可最大限度减少高通道数应用中的噪声耦合。

DDC2256A 由 ±2.5V 模拟电源、1.8V 模拟电源 (AVDD_18) 以及 1.8V 数字电源 (DVDD) 供电运行。该器件的运行温度范围为 0°C 至 70°C,并且采用 14mm x 16mm2 323 焊球 0.8mm 间距 BGA 封装。最后,板载基准缓冲器和旁路电容有助于最大程度降低外部组件需求,从而进一步减小电路板空间。

更多信息,请点击德州仪器 (TI) 网站上 DDC2256A 页面的链接。

器件信息 (1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
DDC2256A NFBGA (323) 16.0mm x 14.0mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

方框图

DDC2256A fbd_slase70.gif

4 修订历史记录

Changes from * Revision (March 2016) to A Revision

  • 已从“产品预览”更改为“量产数据”Go