ZHCSER4 October 2015 CSD19532KTT
PRODUCTION DATA.
这款 100V、4.6mΩ、D2PAK (TO-263) NexFET™功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
空白
TA=25°C | 典型值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 100 | V | |
Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 44 | nC | |
Qgd | 栅极电荷 栅极到漏极 | 5.6 | nC | |
RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 6V | 5.3 | mΩ |
VGS = 10V | 4.6 | mΩ | ||
VGS(th) | 阈值电压 | 2.6 | V |
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 运输 |
---|---|---|---|---|
CSD19532KTT | 500 | 13 英寸卷带 | D2PAK 塑料封装 | 卷带封装 |
CSD19532KTTT | 50 |
TA = 25°C | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
VDS | 漏源电压 | 100 | V |
VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
ID | 持续漏极电流(受封装限制) | 200 | A |
持续漏极电流(受芯片限制),TC=25°C 时测得 | 136 | ||
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 100°C 时测得 | 98 | ||
IDM | 脉冲漏极电流 (1) | 400 | A |
PD | 功率耗散 | 250 | W |
TJ, Tstg | 运行结温和 储存温度范围 |
-55 至 175 | °C |
EAS | 雪崩能量,单一脉冲 ID = 72A,L = 0.1mH,RG = 25Ω |
259 | mJ |
增加文本,调节间距
RDS(on) 与 VGS 间的关系 |
栅极电荷 |