ZHCSBK7B September   2013  – May 2014 CSD19531Q5A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Characteristics
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 Trademarks
    2. 6.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 6.3 Glossary
  7. 7机械封装和可订购信息
    1. 7.1 Q5A 封装尺寸
    2. 7.2 建议印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 7.3 建议模板开口
    4. 7.4 Q5A 卷带信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DQJ|8
订购信息

7 机械封装和可订购信息

以下页中包括机械封装和可订购信息。 这些信息是针对指定器件可提供的最新数据。 这些数据会在无通知且不对本文档进行修订的情况下发生改变。 欲获得该数据表的浏览器版本,请查阅左侧的导航栏。

7.1 Q5A 封装尺寸

mechanical_data.png
DIM毫米
最小值标称值最大值
A0.901.001.10
b0.330.410.51
c0.200.250.34
D14.804.905.00
D23.613.814.02
E5.906.006.10
E15.705.755.80
E23.383.583.78
E33.033.133.23
e1.171.271.37
e10.270.370.47
e20.150.250.35
H0.410.560.71
K1.10--
L0.510.610.71
L10.060.130.20
θ-12°

7.2 建议印刷电路板 (PCB) 布局

m0139-01_lps198.gif
DIM毫米英寸
最小值最大值最小值最大值
F16.2056.3050.2440.248
F24.464.560.1760.18
F34.464.560.1760.18
F40.650.70.0260.028
F50.620.670.0240.026
F60.630.680.0250.027
F70.70.80.0280.031
F80.650.70.0260.028
F90.620.670.0240.026
F104.950.1930.197
F114.464.560.1760.18

要获得与印刷电路板 (PCB) 设计相关的建议电路布局布线,请参见《应用说明》SLPA005 - 通过 PCB 布局布线技巧来减少振铃

7.3 建议模板开口

Stencil_opening.png

7.4 Q5A 卷带信息

M0138-01_LPS198.gif

谨记:

  1. 10 链轮孔距累积容差 ±0.2
  2. 每 100mm 长度的翘曲不能超过 1mm,在 250mm 长度上不累积 (Camber not to exceed 1 mm in 100 mm, noncumulative over 250 mm)
  3. 材料:黑色抗静电聚苯乙烯
  4. 全部尺寸单位为 mm(除非另外注明)。
  5. 高于 (pocket) 底部 0.3mm 的平面上测得的 A0 和 B0。