ZHCS994B June 2012 – September 2018 CC430F5123 , CC430F5125 , CC430F5143 , CC430F5145 , CC430F5147 , CC430F6147
PRODUCTION DATA.
多种软件和硬件开发工具都支持 CC430 微控制器。相关工具由 TI 以及多家第三方供应商提供。
设计套件与评估模块
MSP-EXPCC430RFx 实验板套件是一款完整的低于 1GHz 开发平台,适合用于 MSP430 超低功耗微控制器系列中的 CC430 器件。此套件提供了两个低于 1GHz 无线模块:MSP-EXP430F6137Rx 基板(带 CC430F6137)和 MSP-EXP430F5137Rx 卫星板(带 CC430F5137)。
eZ430-Chronos 是运动手表中基于 CC430 的高度集成式可穿戴无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、针对个人局域网的个人显示器或者作为远程数据采集的无线传感器节点。
MSP-SA430 低于 1GHz 频谱分析仪是一款基于 CC430 的参考设计,可用于实施一款简单实惠的工具,以帮助快速启动低于 1GHz 频率范围内的射频开发。越来越多的电子器件集成了内置射频链路。射频收发器本身成本并不高,但用于设计和调试这类系统的设备却价格不菲。基于 CC430 的频谱分析仪是一种经济实惠的开发工具,利用该工具可减少开发贵重测量设备所需要的时间。
软件
MSP430Ware 软件集合了所有 MSP430 器件的代码示例、数据表以及其他设计资源,打包提供给用户。除了提供已有 MSP430 设计资源的完整集合外,MSP430Ware 软件还包含名为 MSP 驱动程序库的高级 API。借助该库可以轻松地对 MSP430 硬件进行编程。MSP430Ware 软件以 CCS 组件或独立软件包两种形式提供。
根据不同应用需求配置各集成外设的 C 代码示例。
ULP(超低功耗)Advisor 是一款辅助工具,旨在指导开发人员编写更为高效的代码,从而充分利用 MSP 和 MSP432 微控制器独特的 超低功耗 功能。ULP Advisor 的目标用户是微控制器的资深开发者和开发新手,可以根据详尽的 ULP 检验表检查代码,以便以最低的功耗最大限度地利用应用。
开发工具
Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持所有 MSP 微控制器。Code Composer Studio 包含一整套开发和调试嵌入式应用 的嵌入式软件实用程序的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。
TI 与 Red Hat 合作为您带来得到全面支持的新开源编译器,它是由社区推动的 MSPGCC 的升级版产品。此免费 GCC 4.9 编译器支持所有 MSP430 器件且没有代码大小限制。此外,此编译器可以通过命令行独立使用,也可在 Code Composer Studio v6.0 或更高版本中选择。
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 中快速开发应用。
MSP Gang 编程器是一种器件编程器,可同时对多达八个完全相同的器件进行编程。MSP Gang 编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。