ZHCSEB0D September 2015 – July 2018 CC1310
PRODUCTION DATA.
为了标明产品开发周期的各个产品阶段,TI 为所有部件号和/或日期代码添加了前缀。每个器件都具有以下三个前缀/标识中的一个:X、P 或无(无前缀)(例如 CC1310 正在批量生产,因此未分配前缀/标识)。
器件开发进化流程:
生产器件已进行完全特性化,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(X 或者 P)的故障率大于标准生产器件。由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。只有合格的产品器件将被使用。
TI 器件的命名规则还包括一个带有器件系列名称的后缀。这个后缀表示封装类型(例如 RGZ)。
要获得 CC1310 器件(采用RSM (4mm × 4mm)、RHB (5mm × 5mm) 或 RGZ (7mm × 7mm) 封装类型)的订购部件号,请参见本文档的封装选项附录(TI 网站 www.ti.com),或者联系您的 TI 销售代表。