ZHCSFF2A July 2016 – August 2016
PRODUCTION DATA.
bq500511A 是一款无线电源发送器控制器。在与 bq50002A 模拟前端 (AFE) 器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能。bq500511A 和 bq50002A 共同构成一款紧凑型无线充电器解决方案。bq500511A 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件,之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根据无线充电联盟 (WPC) v1.2 规范管理功率传输。
为了尽可能提高无线电源控制应用中的灵活性 ,bq500511A 提供了动态功率限制(Dynamic Power Limiting™,DPL)功能。对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优化来改善用户体验。
通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD),以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511A 将对其进行处理并提供指示输出。综合状态和故障监视 特性 可实现一个经 Qi 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。
bq500511A 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq500511A | VQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |