ZHCSGD7A May 2017 – May 2018
PRODUCTION DATA.
bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。
NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq25700A | WQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |