ZHCSIY6A October   2018  – January 2019 AFE7422

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     功能框图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  6. 6"机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 两通道、14 位 9GSPS DAC
    • 信号带宽高达 1200MHz
    • 每通道 1个 DSA 调节输出功率
  • 两通道、14 位 3GSPS ADC
    • 信号带宽高达 1500MHz
    • NSD:–151dBFS/Hz
    • fIN = 2.6GHz、–3dBFS 时的交流性能
      • SNR:55dBFS
      • SFDR:73dBc HD2 和 HD3
      • SFDR:91dBc(最严重毛刺)
    • 每通道 2 个 DSA 扩展动态范围
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 快速跳频 < 1µs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个 ADC 连接可旁路的四通道 DDC
    • 每个 DDC 有 3 个相位同调 32 位 NCO
    • 抽取率:2 倍至 32 倍
  • 发送数字信号路径:
    • 每个带有 32 位 NCO 的 DAC 连接四通道 DUC
    • 插值率:6 倍至 36 倍
    • Sin(x)/x 校正和可配置延迟
    • 功率放大器保护 (PAP)
  • JESD204B 接口:
    • 8 个高达 15Gbps 的收发器
    • 子类 1 多芯片同步
  • 时钟:
    • 具有旁路选项的内部 PLL 和 VCO
    • 利用时钟分频器产生最高为 3GHz 的时钟输出
  • DAC 功耗:9GSPS 时为 1.8W/ch
  • ADC 功耗:3GSPS 时为 1.9W/ch
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm 间距