ZHCSKD7A
October 2019 – December 2019
AFE58JD48
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化方框图
4
修订历史记录
5
说明 (续)
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.1.1
相关文档
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
Glossary
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ZAV|289
MPBG777
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
ZHCSKD7A_pm
zhcskd7a_oa
1
特性
适用于超声波 应用:
四个可编程 TGC 设置配置文件
具有有源终端的低噪声放大器 (LNA):
可编程增益:21dB、18dB 和 15dB
线性输入振幅:0.37/0.5/0.71 V
PP
最大输入振幅:1 Vpp
压控衰减器 (VCAT):
衰减范围:0dB–36dB
可编程增益放大器 (PGA):
18dB–27dB(阶跃为 3dB)
三阶 10 ~ 60MHz 低通滤波器 (LPF)
ADC 空闲通道 SNR:
16 位、125MSPS 模式:80dBFS
14 位、80MSPS 模式:79dBFS
出色的近场 SNR:74dBFS
TGC 模式 JESD204B 输出
140mW/通道、0.8nV/√
Hz
、125MSPS、16 位
120mW/通道、0.8nV/√
Hz
、80MSPS、16 位
115mW/通道、0.8nV/√
Hz
、65MSPS、16 位
105mW/通道、0.8nV/√
Hz
、40MSPS、16 位
TGC 模式 LVDS 输出
120mW/通道、0.8nV/√
Hz
、80MSPS、16 位
115mW/通道、0.8nV/√
Hz
、65MSPS、16 位
150mW/通道、0.8nV/√
Hz
、125MSPS、16 位、2 倍抽取率、LVDS 0.5x 模式
CW 模式:63mW/通道、1.15nV/√
Hz
±0.4dB(典型值)器件间增益匹配
快速且一致的过载恢复
具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
1kHz 频偏载波下具有 –159dBc/Hz 相位噪声
λ/16 相位分辨率
支持 16x 和 8x CW 时钟
三阶和五阶谐波 12dB 抑制
数字 I/Q 解调器,带数据简化功能
分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
带有 32 个预设模式的片上 RAM
LVDS 接口,速度高达 1.28Gbps
10
Gbps JESD204B 子类 0、1 和 2
高达 12.8Gbps,带 10cm PCB 布线
每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道