ZHCSGO7A August   2017  – April 2018 AFE58JD32

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化框图
  4. 4修订历史记录
  5. 5说明 (续)
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 社区资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  7. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 托盘信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 适用于超声波 标准应用的 32 通道 AFE:
    • 输入衰减器、LNA、LPF、ADC、
      数字 I/Q 解调器和 CW 混频器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:12dB 至 51dB
    • 线性输入范围:800mVPP
  • 具有 DTGC 功能的输入衰减器:
    • 8dB 至 0dB 衰减,阶跃 0.125dB
    • 支持匹配的阻抗:
      • 50Ω 至 800Ω 的源阻抗
  • 具有 DTGC 功能的低噪声放大器 (LNA):
    • 20dB 至 51dB 增益,阶跃 0.125dB
    • 低输入电流噪声:1.2pA/√Hz
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 5MHz、7.5MHz、10MHz 和 12.5MHz
  • 16 位 ADC,可以 12 位、80MSPS 或以 10 位、100MSPS 的分辨率和速率进行转换:
    • 每个 ADC 可在半速率下转换两组输入
    • 12 位 ADC:72 dBFS SNR
    • 10 位 ADC:61 dBFS SNR
  • 针对噪声和功耗进行了优化:
    • 2.1nV/√Hz、40MSPS 时,35mW/通道
    • 1.4nV/√Hz、40MSPS 时,42mW/通道
    • 1.3nV/√Hz、40MSPS 时,52mW/通道
    • CW 模式下,60mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)
  • 低谐波失真:–55dBc
  • 快速且一致的过载恢复
  • 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
    • 在相对于 2.5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –151dBc/Hz 的低近端相位噪声
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X CW 时钟
    • 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
  • ADC 后的数字 I/Q 解调器:
    • 抽取滤波器 M = 1 至 63
    • 数据吞吐量在抽取后降低
    • 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
  • LVDS 接口,速度高达 1Gbps
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289