ZHCSGI1 July   2017 AFE58JD28

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4说明 (续)
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
      1. 5.1.1 相关文档
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 静电放电警告
    4. 5.4 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ZAV|289
订购信息

特性

  • 用于超声波 应用的16 通道 AFE:
    • 用于 TGC 和 CW 模式且经过优化的信号链
    • 四个可编程 TGC 配置文件
  • 具有以下特性的低噪声放大器 (LNA):
    • 可编程增益:21dB、18dB 和 15 dB
    • 线性输入信号振幅:
      0.37VPP、0.5VPP 和 0.71VPP
    • 有源终端
  • 电压控制衰减器 (VCAT):
    • 衰减范围:0dB–36dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 18dB–27dB(阶跃为 3dB)
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz 到 30MHz 的截止频率
  • ADC 模式(空闲通道 SNR):
    • 14 位、65MSPS 模式:75dBFS
    • 12 位、80MSPS 模式:72dBFS
  • 针对噪声和功耗进行了优化:
    • TGC 模式:102mW/通道 (0.8nV/√Hz)、
      65MSPS、14 位输出
    • CW 模式:63mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.4dB(典型值)
  • 快速且一致的过载恢复
  • 具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
    • 在相对于 2.5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –159dBc/Hz 的低近端相位噪声
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16x 和 8x CW 时钟
    • 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
  • 数字 I/Q 解调器:
    • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(单位增量为 0.25)
    • 数据吞吐量在抽取后降低
    • 具有 32 个预设配置文件的片上 RAM
  • LVDS 接口,速度高达 1Gbps
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 信道包含 2、4 或 8 个通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

应用

  • 医疗超声波成像
  • 无损检测设备
  • 声纳成像设备

说明

AFE58JD28 器件是高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
AFE58JD28nFBGA (289)15.00mm × 15.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

简化框图

AFE58JD28 front_page_sbas724.gif