ZHCSE27A August   2015  – May 2016 AFE58JD16

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5说明 (续)
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 商标
    3. 6.3 静电放电警告
    4. 6.4 Glossary
  7. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 面向超声波应用的 16 通道 模拟前端 (AFE):
    • 输入衰减器、低噪声放大器 (LNA)、低通滤波器 (LPF)、模数转换器 (ADC) 和
      连续波 (CW) 混频器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:6dB 至 45dB
    • 线性输入范围:1 VPP
  • 带有 DTGC 的输入衰减器:
    • 衰减范围为 0dB 至 8dB(步长为 0.125dB)
    • 支持阻抗匹配:
      • 50Ω 至 800Ω 的源阻抗
  • 带有 DTGC 的低噪声放大器 (LNA):
    • 增益范围为 14dB 至 45dB(步长为 0.125dB)
    • 低输入电流噪声:1.2pA/√Hz
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz、15MHz、20MHz 和 25MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
    • 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
  • 低压差分信令 (LVDS) 接口,接口速率最高达
    1GBPS
  • 针对噪声和功耗进行了优化:
    • 90mW/通道,1nV/√Hz (65MSPS)
    • 55mW/通道,1.45nV/√Hz (40MSPS)
    • 59mW/通道(CW 模式)
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)
  • 低谐波失真等级:–60dBc
  • 快速且持续的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径:
    • 低近端相位噪声:
      1KHz 时为 -148dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
  • 数字 特性:
    • ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
      • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
      • 数据吞吐量在抽取后降低
      • 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
  • 5Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

2 应用

  • 医疗超声波成像
  • 无损检测设备
  • 声纳成像设备
  • 多通道高速数据采集

3 说明

AFE58JD16 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD16

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
AFE58JD16 nFBGA (289) 15.00mm x 15.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的封装选项附录。

简化框图

AFE58JD16 frontpage_sbas719.gif