ZHCSGU3 September   2017 ADS1287D

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4器件和文档支持
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 静电放电警告
    3. 4.3 Glossary
  5. 5机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • SNR:114dB(50Hz–200Hz,增益 = 1)
  • 功耗:2.2mW(每个 ADC)
  • THD:–115dB
  • CMRR:110dB
  • 高阻抗 CMOS PGA:
    • 增益:1、2、4、8 和 16
  • 数据传输速率:62.5SPS 至 1000SPS
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性和最小相位响应
    • 可编程高通滤波器
  • 传感器测试电流源
  • 偏移和增益校准
  • 同步控制
  • SPI™- 兼容接口
  • 模拟电源:5V 或 ±2.5V
  • 数字电源:2.5V 至 3.3V

应用

  • 能量勘探
  • 无源地震监测
  • 便携式仪表

说明

ADS1287D 器件是一款双路、同步采样模数转换器 (ADC),配备集成式可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该 ADC 可满足低功耗地震数据采集的严苛要求。

该 ADC 配备 可编程增益的高阻抗放大器,适用于通过范围较广的输入信号(±2.5V 至 ±0.156V)将地震检波器和水听器传感器直接连接到 ADC。双路 100nA 电流源集成到 ADC 输入端,用于传感器的现场测试。

该 ADC 包含内在稳定的四阶 Delta-Sigma (ΔΣ) 调制器。调制器数字输出由内部的 FIR 数字滤波器过滤和抽取,以生成 ADC 转换结果。

FIR 数字滤波器的数据速率高达每秒 1000 个样本 (SPS)。高通滤波器 (HPF) 可从转换结果中移除直流和低频率分量。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

器件的总功耗为 4.4mW。该 ADC 采用紧凑的 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ADS1287D VQFN (32) 5.00mm × 5.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

功能框图

ADS1287D ai_fbd_dual_D_sbas530.gif