ZHCSBT2G November 2012 – October 2017 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14
PRODUCTION DATA.
相比器件采用的 KeyStone I 架构,KeyStone II 架构做出了许多重大改进。KeyStone II 架构集成了一个 Cortex-A15 处理器四核集群。并且集成双 DDR3 1600 EMIF 之后,外部存储器带宽增加了一倍。凭借 MSMC 架构的性能提升(例如缓存一致性),MSMC 存储器带宽翻了两番。MSMC 还使得存储器能够以处理器内核的速度运行,这不但可以减少延时和冲突,而且还能够实现处理器内核与共享内部/外部存储器之间的高带宽互连。与上一代相比,多核导航器支持的队列、描述符和数据包 DMA 的数量变为原来的 2 倍,微型 RISC 引擎的数量变为原来的 4 倍,每秒入栈/出栈的次数显著增加。新增外设包括用于 NAND/NOR 存储器访问的 USB 3.0 控制器和异步 EMIF 控制器。KeyStone I 中的 3 端口千兆位以太网交换机在 KeyStone II 中已替换为 5 端口千兆位以太网交换机。时间同步支持已得到增强,不但减小了软件工作负荷,而且支持更多的标准,例如 IEEE 1588 Annex D/E 和 SyncE。GPIO 和串行接口外设(例如 I2C 和 SPI)的数量也有所增加,实现了更多的板级控制功能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
66AK2H14 | AAW | 40.0mm x 40.0mm |
66AK2H12 | AAW | 40.0mm x 40.0mm |
66AK2H06 | AAW | 40.0mm x 40.0mm |