High-Performance Analog Connection from Texas Instruments 为确保您能收到该邮件,请在您的邮件地址薄中添加如下邮件地址:tiprime@dlep14.itg.ti.com

 

TI 模拟连接
每月更新的 TI 最新模拟产品介绍
2008 年 4 月

如欲订购 TI 模拟连接新闻报,请点击此处

本期内容:
数据转换器
电源管理
放大器
音频与影像
接口产品
低功耗 RF
I²C
DSP
最新文献资料
培训与研讨会
TI 在媒体上发表的技术文章

高性能模拟产品 >> 您的成功之道™


数据转换器

4 通道与 8 通道同步采样、16 位 ADC: ADS1174(四通道)与 ADS1178(八通道)是 24 位 ADS1274/78 的 16 位、ΔΣ、引脚兼容版本,其数据速率高达 52kSPS,可同时对四个与八个通道进行采样。它们具有可选 SPI™ 或帧同步串行接口。
  • 具有两种工作模式的 5 V 电源:高速模式(52kSPS 下为 31mW/通道,97 dB SNR)与低功耗模式(10kSPS 下为 7mW/通道,97 dB SNR);
  • 25 kHz 的信号带宽、97 dB SNR 与 –105dB THD;
  • 应用:功率计量、coriolis 流量计、ECG 以及压力传感器。
ADS1174:(1000 片)建议售价 9.95 美元

16 位、1 MSPS、超低噪声 SAR ADC:ADS8471 能够利用双读周期、内部 4.096 V 基准与伪发射双极、单极输入提供出色的 AC/DC 性能以及低漂移特性、零时延与全 16 位接口或 8 位总线选项。 
  • ±1 LSB(最大值)INL、±0.75(最大值)DNL;
  • 92.7 dB SNR、-107 dB THD、109 dB SNR;
  • 应用:医疗仪器、光网络、磁力仪、变送器接口。
ADS8471:(1000 片)建议售价 14.75 美元

最大线性度、18 位、1.25 MSPS SAR ADC:ADS8484 是市场上最大线性度的 18 位 ADC,可在不降低线性度的情况下使系统采样速率高达 1.25MSPS(±2.5 LSB [最大值] INL;+1.5/-1 LSB [最大值] DNL)。该器件包括片上低漂移基准、参考缓冲器、差动输入以及并行接口。 
  • ±0.5mV 失调误差、±0.1% 增益误差、±0.05ppm/°C 失调误差漂移以及 ±0.5ppm/°C 增益误差漂移;
  • 98 dB SNR、-110 dB THD 与 113 dB SFDR;
  • 应用:医疗仪器、最高精度采集系统、高精度测试设备。
ADS8484:(1000 片)建议售价 21.25 美元

12 位 40 kSPS 双极 SAR ADC: ADS8506 是针对 ADS7806 简单替代兼容的升级版,该器件包括 SPI 兼容串行接口与全 12 位并行数据总线、集成式电压基准,以及单个 +5 V 电源下的 ±10V 模拟输入。  
  • ±45 LSB(最大值)INL 与 ±0.45(最大值)DNL;
  • 74 dB SNR、–96 dB THD 以及 98 dB SFDR;
  • 应用:工业过程控制、数据采集系统以及测试设备。
ADS8506:(1000 片)建议售价 7.00 美元

具有串行化 DDR LVDS 输出的 8 通道 12 位 50 MSPS ADC::ADS5281 每通道功耗仅为 64mW,是业界同类比最低功耗的 12 位 50 MSPS ADC。此外,该串行化 DDR LVDS 输出还可最大限度地降低从 ADC 到数字处理器的跟踪计数,与并行数据扇出相比,可显著简化布局并降低 FPGA 或 ASIC 引脚占用率。 
  • fIN 为 5MHz 时 SNR 为 70 dB、SFDR 为 85 dB以及噪声抑制为 1/f;
  • 支持幅度低至 400mVpp 正弦、LVCMOS、LVPECL 与 LVDS 时钟输入;
  • 应用:医疗影像、工业影像、无线通信以及多通道数据采集。
ADS5281 :(1000 片)建议售价 48.00 美元

具有可选 CMOS 或 LVDS 输出的 11 位 200 MSPS ADC: ADS5517 是一款具有内部基准的高速、高性能 ADC,可提供全差动 LVDS DDR 接口或并行 CMOS 输出。该器件可在远远高于 250MHz 高输入频率下支持高 SNR 与高 SFDR。 
  • fIN 为 70MHz 时SNR为 67 dB、SFDR 为 84 dB ;
  • 步长为 1dB 下可实现高达 6 dB 可编程增益;
  • 应用:无线通信、测试仪表、通用数据采集、有线终端接收机以及雷达系统。
ADS5517:(100 片)建议售价 41.15 美元


电源管理

具有热调节的 750 mA 单体锂离子充电器:bq24085/6/7 系列是高集成锂离子与锂聚合物线性充电器,可提供各种安全特性及功能选项。该电池可分三个阶段进行充电:调节、恒定或热调节电流以及恒定电压。

  • 具有过压保护的 26 V(最大值)输入电压、集成电源 FET 与电流传感器,适用于高达 750 mA 充电应用;
  • 应用:移动电话、寻呼机、MP3 播放器以及便携式媒体播放器。

bq24085:(1000 片)建议售价 0.95 美元

具有 SMBus 的智能电池充电器:bq24745 是一款具有集成输入电流比较器的效率大于 95% 的 300 kHz 固定频率同步电池充电器,该器件适用于多化合物、多体电池充电应用。此外,SMBus 输入电流、充电电流与充电电压 DAC 可实现非常高的稳压精度,微控制器可使用 SMBus对其进行轻松编程。

  • 0.5% 充电电压稳压精度,3% 充电电流调节精度;
  • 动态电源管理与输入功率限制;
  • 应用:笔记本电脑、便携式数据采集终端、医疗设备以及电池组座充充电器。

bq24745(1000 片)建议售价 2.90 美元

具有 7 位器件级亮度控制的 16 位灰度 PWM:TLC5943 是一款 16 通道的恒流下沉式 LED 驱动器。每个通道都具有单独可调的 65536 步灰度 PWM 亮度控制以及自动数据刷新与显示重复功能。灰度控制与全局亮度控制均可通过独立专用串行接口来实现。
  • 包括两个误差电路:LED 开路检测与热误差标记;
  • 50 mA 恒定电流、30 MHz 数据传输速率与 33 MHz 灰度时钟;
  • 应用:单色/多色/全色 LED 显示/标记、LED 标牌、显示器背光源。
TLC5943:(1000 片)建议售价 2.00 美元

适用于 RF 功率放大器的 2 MHz、650 mA 降压转换器:TPS62700 是一款针对 RF 功率放大器进行了专门优化的高效、同步 DC-DC 转换器,可在 2 MHz 开关频率的固定频率 PWM 模式下最大限度地降低 RF 干扰。此外,该器件还能使用单个锂离子电池提供高达 650 mA 输出电流。 
  • 将 2.7V 至 5.5V 的输入电压转换为输出电压,压降幅度为应用于 VCON 引脚的外部模拟参考电压;
  • 650 mA(最大值)输出电流、2 MHz 开关频率以及 DC 输出精度为 ±2%;
  • 应用:手机、智能电话、电池供电 RF 放大器。
TPS62700:(1000 片)建议售价 1.85 美元

具有可编程软启动的 50 mA LDO:TPS74701 采用用户可编程软启动,并通过减少启动时电容浪涌电流,从而可最大限度地降低输入电源的压力。通过其启动输入与功率良好输出可轻松对外部稳压器进行排序。基准精确度与误差放大器能可针对负载、线路、温度以及工艺提供误差仅为 2% 的精度。 
  • VIN 与 VOUT 范围在 0.8V 与 5.5V 之间, VBIAS 范围在 2.7V 与 5.5V 之间;
  • 500 mA 时低压降为 50mV (典型值);
  • 应用:FPGA 应用、DSP 内核与 I/O 电压以及热插拔与浪涌控制。
TPS74701:(1000 片)建议售价 1.10 美元


放大器

具有禁用功能的双通道宽带电压反馈运算放大器:OPA2890 是一款增益稳定的电压反馈放大器,具有可显著改进压摆率的全新内部架构以及电流反馈放大器所具备的全功率带宽,可提供 400V/μs 压摆率、250MHz (G = +1V/V) 宽泛带宽以及低至 1.1 mA/通道的静态电流。
  • ±4.1 V (VS = ±5V) 输出电压摆幅;
  • 30µA/通道的禁用电流;
  • 应用:视频线驱动器、xDSL 线接收机、高速影像频道、便携式仪器。
OPA2890:(1000 片)建议售价 1.30 美元

高电源电压、高输出电流的功率运算放大器:OPA454 高精度功率运算放大器可在高达 100V 的单个电源下工作,并能提供 50 mA 以上的驱动电流以及 150 mA 短路限制。该器件具有单位增益稳定特性,通过对外露散热电源焊盘进行散热可使结温保持较低水平,从而提高长期可靠性。
  • ±5 V (10 V) 至 ±50 V (100 V) 的宽泛电源范围;
  • ±100 pA 偏置电流、2.5 MHz BW 以及 13 V/µs 压摆率;
  • 应用:自动测试设备、光通信、电源管理、工业以及数据采集系统。

OPA454:(1000 片)建议售价 2.75 美元

420 MHz 可变增益放大器:VCA821 是一款 DC 耦合、宽带、dB 线性、持续可变的压控增益放大器。该器件可通过高阻抗增益控制输入为单端转换提供差动输入,使增益从增益电阻器与反馈电阻器设置的额定最大增益下降 40dB。

  • 420 MHz 小信号带宽 (G = +10dB/V);
  • 320 MHz、4 Vpp 带宽 (G = +10dB/V);
  • 应用:差动线接收机与均衡器、脉冲幅度补偿、可调衰减器以及电压可调有源滤波器。
VCA821:(100 件)建议售价 5.20 美元



音频与影像

具有集成反馈与片上音频处理的 20 W 立体声数字音频功率放大器: TAS5706 是业界首款具有集成反馈(闭环)与片上音频处理的 20 W 立体声数字音频放大器,其中包括扬声器均衡与动态范围控制。该器件支持多种输出配置,包括立体声、四声道以及 2.1 系统。
  • 电阻为 8 Ω 时效率高达 90%;
  • 电源范围在 10 V 至 26 V 之间;
  • 应用:平板电视、迷你扬声器、扩展基座以及无线扬声器。
TAS5706:(1000 片)建议售价 4.35 美元

适用于便携式音频的低功耗 4 通道音频编解码器:TLV320AIC34 是一款低功耗 4 通道立体声音频编解码器,该器件采用了基于寄存器的广泛电源控制。当具有不同采样速率的不同音频流(如使用 Bluetooth™ 耳机或者在 CDE 或 MP3 采样速率下捕捉音频)同时通过该器件时,可通过两个独立 PLL(512kHz 至 50MHz)实现同步操作。
  • 音频 DAC:支持 8 至 96kSPS 立体声采用率,并可实现 102 dB SNR;
  • 音频 ADC:支持 8 至 96kSPS立体声采用率,并可实现 92 dB SNR;
  • 应用:手机、个人媒体播放器、个人导航设备、监控数码摄像机。

TLV320AIC34:(1000 片)建议售价 5.95 美元

40 W 单声道 D 类音频功率放大器:TPA3106D1 是一款适用于驱动桥接式负载单声道扬声器的 40 W(8Ω、24V)高效 D 类音频功率放大器。可通过两个增益选择引脚进行 20、26、32 以及 36dB 控制增益选择。通过自动恢复功能与监控器输出,可以防止输出出现 GND 短路、VCC 以及输出至输出短路。

  • 电阻为 8Ω 时效率高达 92%;
  • 10 V 至 26 V 的电源范围;
  • 应用:平板电视、CRT TV 以及无线扬声器。
TPA3106D1:(1000 片)建议售价 3.55 美元

4 通道低功耗 PAL/NTSC/SECAM 视频解码器:TVP5154A 视频解码器可通过嵌入式同步模块将 NTSC、PAL 或 SECAM 视频信号转换成 8 位 ITU-R BT.656 格式,或使用分立同步模块使输出格式为 8 位、4:2:2。每个通道均为具有可编程多态换算器 (polymorphic scaler) 的独立解码器。

  • 1.8 V 模拟与数字电源以及 3.3 V I/O 电源;
  • 功耗:通常工作状态下不足 720mW;
  • 应用:监控安全摄像头、多通道视频输入应用。
TVP5154A:(1000 片)建议售价 7.00 美元



接口产品

三通道电容式数字隔离器:ISO7230 与 ISO7231 均为可提供高达 4000V 电隔离的 3.3 V 与 5 V 高速数字隔离器。ISO7320 的三个通道沿同一个方向,而 ISO7321 有两个通道在一个方向,第三个通道为相反的方向。
  • 专用 DC 电路可保证输出与输入始终处于正确相位,并可提供自动防护功能,以便在断电时避免错误输出开关;
  • 应用:工业现场总线、马达控制、电源、伺服控制接口以及设备。
ISO7230A:(1000 片)建议售价 1.50 美元

四通道高速数字隔离器:ISO7241 与 ISO7242 是 3.3 V 与 5 V 高速数字隔离器,能够提供高达 4000V 的电隔离。ISO7241 有三个同向通道与一个反向通道,而 ISO7242 分别有两个同向与反向通道。
  • 专用 DC 电路可保证输出与输入始终处于正确的相位,并能提供自动防护功能,以避免在功率损耗的情况下输出开关发生错误;
  • 应用:工业现场总线、马达控制、电源、伺服控制接口、家电。

ISO724x:(100 片)建议售价 1.90 美元


低功耗 RF

IEEE 802.15.4/ZigBee® 2.4 GHz 收发器:针对 2.4 GHz 非授权 ISM 频带的CC2520 RF 收发器能够通过提供业界一流的选择性∕共存性、出色的链路预算以及高达 +125°C 的温度与低压工作模式实现工业级应用。
  • 49 dB 邻频道排斥、54 dB 替代频道排斥;
  • 1.8 V 至 3.8 V 的电源电压范围;
  • 应用范围:工业监控、家庭与楼宇自动化、自动计量读数读取、低功耗无线传感器网络、遥控、消费类电子产品。
CC2520:(100 片)建议售价 3.10 美元

Z-Stack 1.4.3 最新版协议现已提供下载:Z-Stack 1.4.3 为 CC2430 片上系统与 CC2420 + MSP430 平台提供了最新的 ZigBee 软件。Z-Stack 1.4.3 能够显著缩小代码尺寸,从而为您的应用留出更多空间。

Z-Stack 1.4.3 下载价格:免费


I²C

可扩展的五通道 I²C 集线器:I²C 协议要求 400 pF 的最大总线容量,这是由 I²C 总线上的器件数以及总线长度决定的。TI 的最低功耗 PCA9518 器件通过将 I²C 数据 (SDA) 与时钟 (SCL) 线路分成 400 pF 为一段的多个组并对其进行缓冲,可以打破这一限制。任何段到段的转换均只有一次中继器延迟。
  • 每个 PCA9518 均可通过 4 线集线器间的扩展总线与其它 PCA9518 集线器进行通信
  • 使用多个 PCA9518 部件,任何宽度的集线器(以五为倍数)均可使用扩展引脚来实施,并且只会出现一次中继器延迟,不会对系统性能造成功能方面的损害
  • 应用范围:PC(企业服务器、工作站)、电信(集线器、交换机、路由器)、PC 外设(打印机、磁盘驱动器)
PCA9518:(1000 片)建议售价 0.84 美元

具有中断逻辑与复位功能的双通道 I²C 总线开关以及具有复位功能的 8 通道 I²C 开关:PCA9543A 与 PCA9548A I²C 开关对于解决 I²C 地址冲突以及设计中的 2 至 8 个不同区段之间的多路复用问题非常有用。这些器件中的每个开关均可支持 1.8 V、2.5 V、3.3 V 与 5 V 总线之间的电压电平转换,这在混合电压 I²C 系统中至关重要。
  • 采用无铅的镍钯金涂层
  • 可通过 I²C 总线选择每个通道 (SCLn/SDAn)
  • 应用范围:电池供电的便携设备(手持终端、MP3 播放器)、PC(企业服务器、工作站)、电信(集线器、交换机、路由器)、PC 外设(打印机、磁盘驱动器)

PCA9543A:(1000 片)建议售价 0.79 美元

具有强度控制与关断功能的低电压 7 位 I²C 与 SMBus LED 驱动器:TCA6507 是业界首款能够控制亮度与闪烁模式并同时对所有 LED 执行自动渐淡操作的 I²C LED 驱动器。该器件使得处理器无需执行 LED 闪烁操作,从而使其集中精力处理应用中的其它任务。

  • 1.65V 到 3.6V 的宽泛 Vcc
  • 启动输入
  • 未用作 LED 驱动器的输出可以用作常规的通用开漏输出
  • 应用范围:便携设备(PDA、手机、PMP 与 MP3 播放器)、PC(企业服务器、工作站)、笔记本电脑、电信(集线器、交换机、路由器)、外设(打印机、磁盘驱动器)
TCA6507:(1000 片)建议售价 0.72 美元



DSP

白皮书:通过 TI 达芬奇 (DaVinci™) 技术进行转码:最新发布的“通过 TI TMS320DM6467 数字媒体处理器与达芬奇 (DaVinci™) 技术进行转码推动视频市场不断发展”白皮书解释了为何全新 SoC 可以应对转码技术在性能与灵活性方面遇到的挑战。立即下载



最新文献资料

2008 LED 驱动器目录:下载 TI LED 驱动器目录,了解我们为视频指示牌与便携式 LED 设计提供的电源管理产品系列。查阅精选新产品、参数表以及各种设计考虑要素。

2008 模拟车载产品选择指南:下载最新版 TI 模拟车载产品选择指南,了解精选的最新产品、参数表以及各种设计考虑要素。


培训与研讨会

2008 TI 亚洲技术日:参加 TI 为期一天的技术设计课程与技术展示会。该研讨会旨在提供展示实用高性能设计解决方案、工具、技术、拓扑与范例的学习论坛。



TI 在媒体上发表的著作文章

将浪涌电流限制与 PFC 相结合,以满足家用电器马达应用要求”,作者:Tim Aliberti。摘自电源系统设计:2007 年 12 月

便携式医疗监控系统的设计挑战”,作者:Jon Bearfield。摘自《无线设计与开发》:2007 年 10 月

最大限度地提高从满负载到无负载的 AC/DC 效率”,作者:Hong Huang。摘自 Power Management DesignLine:2007 年 11 月

运算放大器电路中固有噪声的分析与测量 – 第 7 部分:放大器内部噪声”,作者:Art Kay。摘自 AnalogZone:2007 年 10 月

超薄来自内在 – 制造小巧、高效的电源”,作者:Bob Neidorff。摘自 EDN:2007 年 12 月

HANA – 发挥高清的强大功能”,作者:Dan Mar。摘自 Digital TV DesignLine:2007 年 12 月

可编程性为高速 ADC 提供了多通用灵活性”,作者:Philip Pratt。摘自 Planet Analog:2007 年 10 月

隔离工业接口”,作者:Thomas Kugelstadt。摘自 Electronic Design:2007 年 11 月

过压与过流保护提高了充电管理系统的安全性与可靠性”,作者:Patrick Heyer。摘自 EDN:2007 年 10 月

BAKER'S BEST:电压与电流反馈放大器近乎相同”,作者:Bonnie Baker。摘自 EDN:2007 年 10 月


如欲订阅模拟新闻报,敬请点击这里


中国产品信息中心
my.TI登录 | 质量与无铅数据 | 小批量销售 | 隐私策略
© 2008 德州仪器版权所有, 12500 TI Blvd, Dallas, TX 75243。
此电子邮件已发送至 %%EMAIL%%。若要从分发列表中删除该地址,请单击这里。或回复此主题栏中标注“remove”和 “%%EMAIL%%”字样的电子邮件。