数据转换器 电源管理 放大器 接口 高温评估平台 Stellaris® Bluetooth® 无线套件 工具与模型 应用 新的文献及视频 培训与研讨会 公司在媒体上发布的著作文章 客户支持联系信息
PowerStack™ 封装工艺概述 特色方框图 可视门铃 / 婴儿监视器
4 通道、16 位、1.25-GSPS 数模转换器:与现有的 16 位 4 通道 DAC 相比,DAC3484 速度提高 25%、功耗降低 65%、尺寸缩小 40%。DAC3482、DAC3484 和 DAC34H84 专为诸如 3G/4G 峰窝基础设施等无线通信而设计,特别适用于驱动 RF IQ 调制器。 资源:数据表、 方框图、 评估板、 IBIS 模型、 视频
DAC3484:建议售价 (1ku):58.60 美元
16 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC: T:DAC8562 系列包括双通道、12 / 14 / 16 位 DAC与一个 2.5-V、4 ppm/°C 内部基准的组合。这些器件采用 3mm x 3mm QFN 封装,非常适合于高精度、低功耗、空间受限型应用。 资源:数据表、 方框图、 评估板、 IBIS 模型
DAC8562:建议售价 (1ku):4.20 美元
具有 7 位全局亮度、省电、自我诊断功能的 16 通道恒流 LED 驱动器: :TLC5929 是成本优化、恒定吸收电流、多通道、接通/关断(非 PWM 型)LED 驱动器,适合不需要 PWM 调光控制的高可靠性 LED 显示器应用。通道开关积分延迟最大限度地降低了同时开关噪声,在也许无法实现最优 GND 布线的简单双层 PCB 设计中,这一点至关重要。 资源:数据表、 方框图、 评估板
TLC5929:建议售价 (1ku):1.05 美元
4 至 10 节锂离子电池组的单芯片电池管理:bq77910 高精度保护器具集成型电池保护和电池电量平衡功能,可监视各节电池的电压,并能在发生故障时直接驱动 N 沟道功率 MOSFET 以中断电流。故障检测与恢复标准可全面编程于非易失性存储器中,适合所有类型的锂离子电池系统。 资源:数据表、 方框图、 评估板、 GUI 评估软件、 视频
bq77910:建议售价 (1ku):2.70 美元
超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、电压反馈运算放大器: :OPA835 运算放大器可提供 250µA 的超低功耗(比同类竞争产品低 75%)和较高的 DC 精度。该器件採用 RUN 封装,内置集成型增益设定电阻器,空间节省幅度达 75%,可用予高密度系统。 资源:数据表、 方框图、 评估板、 TINA-TI™ Spice 模型、 PSpice 模型、 TINA-TI 参考设计
OPA835:建议售价 (1ku):0.99 美元
停机版本的宽增益带宽、低电压、低噪声、低功耗、轨至轨输入/输出 (RRIO) 运算放大器: T:在所有的 1.8V 轨至轨输入/输出 CMOS 放大器中,OPA2322 提供最低的噪声性能(在 20-MHz 节点上)和最低的功耗。该器件具有卓越的 AC 和 DC 性能:1.5mV 的低输入失调电压、20MHz 的宽增益带宽以及 10pA(最大值)的低输入偏置电流。 资源:数据表、 TINA-TI 参考设计、 TINA-TI Spice 模型
OPA2322:建议售价 (1ku):0.85 美元
超高速 (SuperSpeed) USB 4 端口 xHCI 主机控制器:TUSB7340 可将 SuperSpeed USB 端口添加至 PC 或消费平台,并全面向下兼容 USB 2.0 设备。 资源:数据表、 评估板、 IBIS 模型、 xHCI 驱动器
TUSB7340:建议售价 (1ku):4.50 美元
高温信号调节及处理器评估平台:H.E.A.T.(苛刻环境采集终端)评估板是首例能够连续200 小时承受高达 200°C 的温度的高温数据采集系统。这款解决方案使得能够采用合格的组件快速评估和开发高温信号链路(包括 13 个符合高温使用环境要求的 TI 器件)。H.E.A.T EVM 由聚酰亚胺 PCB 材料、具高温规格的无源组件和高温焊料制成。
H.E.A.T. 评估板:建议售价 (1ku):5,749.00 美元
Stellaris® 2.4-GHz CC2560 Bluetooth® 无线套件:DK-EM2-2560B 套件可提供具有扩展覆盖范围和功率效率的稳健、高吞吐量无线连接。它将 TI 极受欢迎的 Stellaris 微控制器开发套件(单独销售)、Stellaris EM2 扩展板和第 7 代Bluetooth® 技术与经过确认和认证的完整生产就绪型CC2560-PAN1323ETU(易于使用)板整合在一起。配合 DK-LM3S9B96,该套件提供采用 Stellaris MCU 进行 Bluetooth® 应用的开发与原型设计完整的成套工具。
DK-EM2-2560B:建议售价 (1ku):199.00 美元
2011 年 7 月发布的部分模型清单: SwitcherPro™: TPS40400、 TPS84410、 TPS54478、 TPS54227 SPICE Macro: DRV603、 TPS62111、 TPS2540、 TPS54350 IBIS: THS6226、 ONET8541T、 ONET8521T 模型及软件的完整清单 SPICE 和 SwitcherPro 模型支持的器件 TINA-TI 培训视频 TINA-TI 是免费的 SPICE 模拟设计和仿真工具。
eTech Day 虚拟培训,8 月 16 日:与 TI 的学科问题专家互动交流。总共 20 个主题研讨会可供选择,包括 Bluetooth®、USB、处理器、电源、Linux、远程医疗发展趋势等。 2011 技术日:技术日是全天的技术展示活动,包括新产品、TI 在重要应用领域的解决方案及技术创新。主题因举办地点而有所不同,可能包括信号链路、无线连接、嵌入式处理器和微控制器、医疗应用以及电池管理和电源。请点击您所在的地区,了解相关的研讨会及专题讨论会。