主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

REF1004-1.2

正在供货

1.235V、20ppm/°C 微功耗基准电压

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM285-1.2-N 正在供货 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 For cost optimized designs
LM385-1.2-N 正在供货 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 For cost optimized designs

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.2 Initial accuracy (max) (%) 0.3 Iz for regulation (min) (µA) 8 VO adj (min) (V) 1.2 VO adj (max) (V) 1.2 Reference voltage (V) Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
Rating Catalog VO (V) 1.2 Initial accuracy (max) (%) 0.3 Iz for regulation (min) (µA) 8 VO adj (min) (V) 1.2 VO adj (max) (V) 1.2 Reference voltage (V) Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
REF35 正在供货 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 Improved quiescent current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 Micropower Voltage Reference 数据表 2000年 9月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训