模拟应用期刊

模拟应用期刊 - R现在注册以获得新一期模拟应用期刊的电子邮件通知 阅读本期模拟应用期刊 2011 或访问此页底部的存档。
现在注册以获得新一期模拟应用期刊的电子邮件通知。

注:
• 要查看以下链接,需要 Acrobat Reader 4.x 或更高版本
• 下列文章被标明 * 的是英文內容


本期

文章标题 小标题
IBIS 模型 (第 3 部分):利用 IBIS 模型研究信号完整性问题 (517 KB) 数据采集
高频、高输入电压 DC/DC 转换器设计挑战 (623 KB) 数据采集
IQ: 何谓 IQ 以及如何使用 (471 KB) 电源管理
耦合电感 SEPIC 转换器的优势 (906 KB) 电源管理
微处理器控制、宽输入电压、SMBus 智能电池充电器的实施 (446 KB) 电源管理
板电脑背光照明技术 (547 KB) 电源管理

存档的模拟应用期刊文章

放大器类文章 类别 期号
使用带负输入电压的单电源全差动放大器驱动 ADC (511 KB) 放大器 2010 4Q
运算放大器增益稳定性,第 3 部分:AC 增益错误分析 (167 KB) 放大器 2010 3Q
连接 APA 输出至其他器件的注意事项 (125 KB) 放大器 2010 2Q
运算放大器增益稳定性,第 2 部分:DC 增益错误分析 (226 KB) 放大器 2010 2Q
运算放大器增益稳定性 第 1 部分:一般系统分析 (514 KB) 放大器 2010 1Q
接运算放大器到高速 DAC,第 3 部分:已简化的电流源 DAC (502 KB) 放大器 2010 1Q
压电传感器信号调节 (853 KB) 放大器 2010 1Q
将全差动运算放大器用作衰减器,第 3 部分:单端单极信号 (748 KB) * 放大器 2009 4Q
连接运算放大器到高速 DAC,第 2 部分:电流源 DAC (851 KB) * 放大器 2009 4Q
将全差动运算放大器作为衰减器使用,第 2 部分:单端双极输入信号 (990 KB) * 放大器 2009 3Q
连接运算放大器与高速 DAC,第 1 部分:电流吸入 DAC (1300 KB) * 放大器 2009 3Q
使用无限增益,在全差分有源滤波器中的MFB滤波拓扑架构 (553 KB) * 放大器 2009 3Q
将全差动运算放大器作为衰减器使用,第 1 部分:差分双极输入信号 (702 KB) * 放大器 2009 2Q
与全差动运算放大器相互匹配的输出阻抗 (718 KB) * 放大器 2009 1Q
具有全差动放大器的输入阻抗匹配 (659 KB) * 放大器 2008 4Q
双极性双向分流监测器 (721 KB) * 放大器 2008 4Q
适用于模拟高通滤波器的新型滤波器拓扑 (229 KB) * 放大器2008 3Q
全新的零漂移放大器具有 17 µA 的 IQ (357 KB) * 放大器 2007 2Q
准确测量 ADC 驱动电路建立时间 (197 KB) 放大器 2007 1Q
让您的仪表放大器设计发挥极大效能 (818 KB) * 放大器 2005 4Q
自动置零放大器使高精度电路的设计变得容易 (283 KB) * 放大器 2005 2Q
如此多的放大器可供选择:使放大器与应用领域相匹配 (264 KB) * 放大器 2005 3Q
使用电流反馈放大器的有源滤波器 (230.1 KB) * 放大器 2004 3Q
工业应用领域的集成对数放大器 (176 KB) * 放大器 2004 1Q
运算放大器稳定性和输入电容 (175.3 KB) * 放大器 2004 1Q
计算运算放大器的噪声数值 (181.3 KB) * 放大器 2003 4Q
运算放大器衰减器 (157.9 kB) 放大器 2003 4Q
扩展电流反馈放大器的可用性 (217.7 KB) * 放大器 2003 3Q
使用高速运算放大器的视频转换开关 (157.2 KB) * 放大器 2003 3Q
分析包含二级放大器的反馈环路 (161.5 KB) * 放大器 2003 1Q
具有运算放大器的射频和中频放大器 (179.3 KB) * 放大器 2003 1Q
ADSL 线路驱动器的有源输出阻抗 (175.9 KB) * 放大器 2002 4Q
FilterPro™ 低通滤波器设计工具 (319.9 KB) * 放大器 2002 3Q
在高性能射频设计中使用高速运算放大器,第 2 部分 (187.3 KB) * 放大器 2002 3Q
在高性能射频设计中使用高速运算放大器,第 1 部分 (220.7 KB) * 放大器 2002 2Q
最坏情况下运算放大器电路的设计 (216.6 KB) * 放大器 2002 2Q
高速数据采集系统的全差动放大器设计 (289.8 KB) * 放大器 2002 2Q
音频功率放大器测量,第 2 部分 (220.6 KB) * 放大器 2002 1Q
音频功率放大器测量 放大器 2001 3Q
音频电路资料,第 3 部分 (250.3 KB) * 放大器 2001 3Q
设计具有高速运算放大器的低失真电路 (280.4 KB) * 放大器 2001 3Q
电压反馈运算放大器的频率响应误差 (270.1 KB) * 放大器 2001 1Q
音频电路资料,第 2 部分 (292.2 KB) * 放大器 2001 1Q
压力变送器用于 ADC 应用领域 (273.7 KB) * 放大器 2001 1Q
全差动放大器应用:线路终端、驱动高速 ADC、以及差动传输线路 (302.6 KB) * 放大器 2001 1Q
笔记本电脑的音频功率放大器升级途径 (289.9 KB) * 放大器 2001 1Q
1.6 至 3.6V BTL 扬声器驱动器的基准设计 (279.8 KB) * 放大器 2001 1Q
全差动放大器分析 (299.6 KB) * 放大器 2000 4Q
热敏温度变送器用于 ADC 应用领域 (278.9 KB) * 放大器 2000 4Q
音频电路资料,第 1 部分 (289.3 KB) * 放大器 2000 4Q
降低 PCB 设计成本:从原理图获取到 PCB 布局 (194.4 KB) * 放大器 2000 3Q
PCB 是一个运算放大器设计组件 (272.6 KB) * 放大器 2000 3Q
全差动放大器 (254.3 KB) * 放大器 2000 3Q
运算放大器正弦波振荡器的设计 (274.2 KB) * 放大器 2000 3Q
对于改进的性能使用解补偿运算放大器 (357.4 KB) * 放大器 2000 2Q
传感器到 ADC 的模拟接口设计 (327.3 KB) * 放大器 2000 2Q
TPA005D1x 和 TPA032D0x D 类 APA 的PCB 布局 (275.4 KB) * 放大器 2000 2Q
使运算放大器带宽与应用领域相匹配 (240.1 KB) * 放大器 2000 1Q
降低 PCB 上运算放大器的串扰 (286.1 KB) * 放大器 1999 4Q
单电源运算放大器设计 (246.7 KB) * 放大器 1999 4Q
D 类音频功率放大器的电源去耦和音频信号滤波 (283 KB) * 放大器 1999 3Q
减少 D 类放大器的输出滤波器 (263.4 KB) * 放大器 1999 3Q
数据采集类文章 类别 期号
IBIS 模型 (第 3 部分):利用 IBIS 模型研究信号完整性问题 (517 KB) * 数据采集 2011 2Q
高频、高输入电压 DC/DC 转换器设计挑战 (623 KB) 数据采集 2011 2Q
IBIS 模型之第 2 部分:IBIS 模型总质量的确定 (436 KB) 数据采集 2010 4Q
时钟抖动时域分析,第 2 部分 (589 KB) 数据采集 2010 4Q
IBIS 模型:信号完整性分析的一种渠道,第 1 部分 (771 KB) 数据采集 2010 4Q
时间域内分析的始终抖动,第 1 部分 (302 KB) 数据采集 2010 3Q
数字滤波器如何影响模拟音频信号电平 (178 KB) 数据采集 2010 2Q
电压基准如何影响 ADC 性能,第 3 部分 (640 KB) * 数据采集 2009 4Q
在ADC中时钟采集峰峰值的影响 (1100 KB) * 数据采集 2009 3Q
电压参考如何影响 ADC 性能,第 2 部分 (540 KB) * 数据采集 2009 3Q
电压参考如何影响 ADC 性能,第 1 部分 (569 KB) * 数据采集 2009 2Q
使用触摸屏控制器辅助输入法 数据采集 2009 1Q
Sallen-Key低通滤波器的截止频率限制 (220 KB) * 数据采集 2008 4Q
适用于高精度场合的 DAC (688 KB) * 数据采集2008 3Q
了解触摸屏控制器的笔中断 (PENIRQ) 操作 (616 KB) * 数据采集 2008 2Q
使用触摸屏控制器辅助输入法 (149 KB) * 数据采集 2007 4Q
触摸屏系统的校准 (169 KB) * 数据采集 2007 3Q
ΔΣ 转换器中的转换时延 (220 KB) 数据采集 2007 2Q
使用具有 MSP430 USI 端口的 ADS8361 (1.65MB)  数据采集 2007 1Q
如何运行多个过采样数据转换器 (315 KB) * 数据采集 2005 4Q
将电阻式触摸屏用于人机界面 (395 KB) * 数据采集 2005 3Q
适用于 ADS784x/834x ADC 的简单 DSP 接口 (1.26MB) * 数据采集 2005 3Q
具有 MSC12xx 控制器的 12 位 Δ-Σ DAC 的实现 (372 KB) * 数据采集 2005 1Q
定时高速数据转换器 (311 KB) * 数据采集 2005 1Q
14 位、125MSPS ADS5500 评估 (715 KB) * 数据采集 2005 1Q
MSC12xx 器件的电源电压测量和 ADS PSRR 改进 (486 KB) * 数据采集 2005 1Q
使用片上信号链 MSP430F169 实现混合信号路径流线化 (206.7 KB) * 数据采集 2004 3Q
具有大输入脉冲信号的 ADS809 模数转换器 (170.5 KB) * 数据采集 2004 1Q
ADS8361 的双通道、500kSPS 运算 (157 KB) * 数据采集 2004 1Q
ADSL 模拟前端的评估标准 (176.2 KB) * 数据采集 2003 4Q
计算 ADC 的噪声数值和第三阶截距 (464.3 KB) * 数据采集 2003 4Q
具有不一致采样时钟的 ADS82x ADC (234.0 KB) * 数据采集 2003 4Q
连接运算放大器与模数转换器 (118.6 KB) * 数据采集 2002 4Q
使用直接数据传输实现数据采集吞吐量的最大化 (238.6 KB) * 数据采集 2002 3Q
高精度智能传感器的 MSC1210 调试策略 (307.3 KB) * 数据采集 2002 3Q
调整 A/D 电压基准以提供增益 (162.4 KB) * 数据采集 2002 3Q
实现 THS1206 非 FIFO 变化的同步 (222.2 KB) * 数据采集 2002 2Q
SHDSL AFE1230 应用 (269.7 KB) * 数据采集 2002 2Q
智能传感器系统最大限度地延长电池寿命:连接 MSP430F123 闪存 MCU、ADS7822 和 TPS60311 (188.6 KB) * 数据采集 2002 1Q
个人电脑图形和组件视频信号的 A/D 和 D/A 转换,第 2 部分:软件与控制 (273.2 KB) * 数据采集 2001 3Q
个人电脑图形和组件视频信号的 A/D 和 D/A 转换,第 1 部分:硬件 (312.7 KB) * 数据采集 2001 1Q
通过数据转换器连接 MSP430F149 和 TLV5616 来使用 SPI 同步通信 (306.8 KB) * 数据采集 2001 1Q
使用 TMS320C31 DSP 构建简单的数据采集系统 (364.8 KB) * 数据采集 2001 1Q
在 SPI 模式中使用四通道或八通道 ADC (378 KB) * 数据采集 2000 4Q
TLV320AIC10 DSP 编解码器的硬件自动识别和软件自动配置 - 一种“即插即用”算法 (280.4 KB) * 数据采集 2000 4Q
与 DSP 兼容的最小 ADC 提供最简单的 DSP 接口 (387.7 KB) * 数据采集 2000 4Q
高效连接串行数据转换器至高速 DSP (412.2 KB) * 数据采集 2000 3Q
DSP 模数转换器的更高数据吞吐量 (330.9 KB) * 数据采集 2000 3Q
新的 DSP 开发环境包含数据转换器插件 (342.4 KB) * 数据采集 2000 3Q
锁相环系统建模介绍 (241.9 KB) * 数据采集 2000 2Q
用于 14 位和 16 位模数与数模转换器的精密电压参考电路的设计和性能 (448.9 KB) * 数据采集 2000 2Q
基于电量重新分配的 SAR-ADC 操作 (236.2 KB) * 数据采集 2000 1Q
连接串行模数转换器至 DSP 的一种方法 (303.9 KB) * 数据采集 2000 1Q
低速 A/D 转换器的高速图形采样技巧 (206.1 KB) * 数据采集 1999 4Q
精密电压参考 (256.2 KB) * 数据采集 1999 4Q
对运算放大器作为模数转换器的输入放大器进行评估 (243.7 KB) * 数据采集 1999 3Q
使用 TI TLV1572 的低功耗数据采集子系统 (232.2 KB) * 数据采集 1999 3Q
数据采集系统设计的方方面面 (236.8 KB) * 数据采集 1999 3Q
一般关注类文章 类别 期号
电子表格建模工具帮助分析电源板和接地板压降以便将内核电压保持在允许的范围内 (680 KB) * 一般关注 2007 2Q
相应的电子表格 (32 KB) * 一般关注 2007 2Q
模拟设计工具 (411.7 KB) * 一般关注 2002 2Q
不同羧酸根前体的水锰镍材料合成和特征化,用于热敏电阻传感器 (301.9 KB) * 一般关注 2001 1Q
接口(数据传输)类文章 类别 期号
使用数字隔离器设计隔离式 I2C总线®接口 (340 KB) 接口(数据传输)2010 4Q
高压应用连接低功耗控制器 (553 KB) 接口(数据传输)2010 4Q
数字电容隔离器的磁场抗扰性 (163 KB) 接口(数据传输)2010 3Q
利用数字隔离器进行设计 (724 KB) * 接口(数据传输)2009 2Q
CAN 总线的消息优先级逆转 (634 KB) * 接口(数据传输)2009 1Q
RS48:空闲总线的无源故障保护 (475 KB) * 接口(数据传输)2009 1Q
输入串行器的级联可提高数字输入的通道密度 (220 KB) * 接口(数据传输)2008 3Q
好花结恶果 - 良好接地不敌隔离方案! (174 KB) * 接口(数据传输)2008 3Q
在 TI DSP 上实现高速 USB OTG 功能 (191 KB) * 接口(数据传输) 2007 2Q
RS-485 信号丢失检测 (327 KB) * 接口(数据传输) 2007 2Q
使用 TI 的 SN65HVD1050 收发器改善 CAN 网络安全性 (299 KB) * 接口(数据传输) 2006 4Q
RS-485 总线上的器件间距 (827 KB) * 接口(数据传输) 2006 4Q
使用 M-LVDS 背板最大限度地实现信号的完整性 (1 MB) * 接口(数据传输) 2005 2Q
RS-485 数据总线的自动保险装置 (176.4 KB) * 接口(数据传输) 2004 3Q
RS-485 单元负载和最大总线连接数目 (167.1 KB) * 接口(数据传输) 2004 1Q
评估以太网供电应用领域可供应用的电源 (146.4 KB) * 接口(数据传输) 2004 1Q
LVPECL 和 LVDS 的功耗 (197.6 KB) * 接口(数据传输) 2002 1Q
SN65LVDS33/34 作为 ECL-LVTTL 转换器 (309.4 KB) * 接口(数据传输) 2001 3Q
SN65LVDS32A 的主动故障保险特性 (355.5 KB) * 接口(数据传输) 2000 4Q
共模噪声的统计调查 (290 KB) * 接口(数据传输) 2000 4Q
使用不同电缆条件下 LVDS 的性能 (304.5 KB) 接口(数据传输) 2000 3Q
LVDS:带状电缆连接 (372.7 KB) * 接口(数据传输) 2000 2Q
LVDS 接收器解决非 LVDS 应用领域的问题 (318.9 KB) * 接口(数据传输) 2000 1Q
偏斜定义和抖动分析 (257.2 kB) 接口(数据传输) 2000 1Q
关注 LVDS 输入电平 (336.9 KB) * 接口(数据传输) 1999 4Q
低电压差动信号 (LVDS) 中的 TIA/EIA-568A 5 类电缆 (258.8 KB) * 接口(数据传输) 1999 3Q
低功耗 RF 类文章 类别 期号
采用带低功耗无线传感应器的 CC2430 与 TIMAC:功耗研究 (414 KB) * 低功耗 RF 2008 2Q
好花结恶果 - 良好接地不敌隔离方案! (550 KB) * 低功耗 RF 2008 2Q
电源管理类文章 类别 期号
IQ: 何谓 IQ 以及如何使用 (471 KB) * 电源管理 2011 2Q
耦合电感 SEPIC 转换器的优势 (906 KB) * 电源管理 2011 2Q
微处理器控制、宽输入电压、SMBus 智能电池充电器的实施 (446 KB) * 电源管理 2011 2Q
板电脑背光照明技术 (547 KB) * 电源管理 2011 2Q
无线充电联盟标准和 TI 兼容解决方案介绍 (200 KB) 电源管理 2010 4Q
如何对浅放电应用中磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池使用的 TI 阻抗跟踪TM 电池电量计进行微调 (369 KB) 电源管理 2010 4Q
低成本、非隔离 AC/DC 转换器,无变压器 (619 KB) 电源管理 2010 4Q
利用软齐纳钳位电路实现节能 (461 KB) 电源管理 2010 4Q
耦合电感拓展了 DC/DC 转换器的应用 (140 KB) 电源管理 2010 3Q
计算机电源"白金"化 (412 KB) 电源管理 2010 3Q
低成本隔离式 3.3-V 到 5-V DC/DC 转换器的分立设计 (420 KB) 电源管理 2010 2Q
基于 ZETA 拓扑设计 DC/DC 转换器 (373 KB) 电源管理 2010 2Q
电磁备用存储系统的电量监测注意事项 (492 KB) 电源管理 2010 1Q
符合 JEITA 遵从性的锂电池充电器解决方案 (500 KB) 电源管理 2010 1Q
高速 ADC 的电源设计 (2000 KB) 电源管理 2010 1Q
使用电源解决方案延长 MSP430 应用中的电池使用寿命 (541 KB) * 电源管理 2010 4Q
设计多化学类型电池充电器 (512 KB) * 电源管理 2009 4Q
同步和非同步降压转换器的效率 (599 KB) * 电源管理 2009 4Q
在WLED驱动中减少EMI辐射 (935 KB) * 电源管理 2009 3Q
解决线性稳压器的浪涌电流问题 (705 KB) * 电源管理 2009 2Q
利用电源路径控制设计锂离子电池充电器 (742 KB) * 电源管理 2009 2Q
选择恰当的电源管理解决方案 (625 KB) * 电源管理 2009 2Q
驱动 WLED 并不是始终要求使用 4 V 的电源 电源管理 2009 1Q
针对单节电池手持式应用的主机端电量监测系统设计考虑事项 电源管理 2009 1Q
在反相降压-升压拓扑中使用降压转换器 电源管理 2009 1Q
电池平衡可获得额外的运行时间并延长电池使用寿命 (511 KB) * 电源管理 2009 1Q
提升便携式媒体应用领域的电池安全性、充电以及电量监 (527 KB) * 电源管理 2009 1Q
适用于高电流应用的并行电源模块 (575 KB) * 电源管理 2009 1Q
在反向转换器应用中使用便携式电源升压转换器 电源管理 2009 1Q
最大程度延长便携式系统的电池使用寿命 (633 KB) * 电源管理 2008 4Q
可为高功率 LED 驱动器供电的补偿与测量的 DC/DC 转换器环路 (723 KB) * 电源管理 2008 4Q
采用 SEPIC 拓扑设计 DC/DC 转换器 (892 KB) * 电源管理 2008 4Q
新型电流模式 PWM 控制器支持升压、回扫、SEPIC 以及 LED 驱动器等应用 (315 KB) * 电源管理2008 3Q
了解 DC/DC 降压转换器的输出电压限制 (143 KB) * 电源管理 2008 2Q
电池充电器前端 IC 可提高充电系统的安全性 (199 KB) * 电源管理 2008 2Q
驱动 WLED 并不是始终要求使用 4 V 的电源 (134 KB) * 电源管理 2007 4Q
针对单节电池手持式应用的主机端电量监测系统设计考虑事项 (192 KB) * 电源管理 2007 4Q
在反相降压-升压拓扑中使用降压转换器 (149 KB) * 电源管理 2007 4Q
适用于电信系统的电源管理可提高性能、降低成本并缩减尺寸 (153 KB) * 电源管理 2007 3Q
TPS6108x:极具多功能的升压转换器 (680 KB) * 电源管理 2007 3Q
使用 TPS717xx 实现低噪声、低纹波的高 PSRR 电源 (227 KB) * 电源管理 2007 3Q
使用 TPS74x01 系列线性稳压器实现同电断排序 (313 KB) * 电源管理 2007 3Q
具有热调节和输入过压保护的安全性增强的线性锂离子电池 (327 KB) * 电源管理 2007 4Q
为电源应用选择正确的 IC (394 KB) * 电源管理 2007 3Q
完全集成的 TPS6300x 升压/降压转换器延长了锂离子电池的使用 (346 KB) * 电源管理 2007 3Q
单芯片 bq2403x 电源通道管理器在为系统供电的同时为电池充电 (356 KB) * 电源管理 2007 2Q
适用于单节或两节电池供电的便携式应用的完整电池组设计 (385 KB) * 电源管理 2007 2Q
具有热稳压与输入过压保护功能的安全增强型、线性锂离子电池充电器 (546 KB) * 电源管理 2007 2Q
四对高功率 PoE 应用中的电流平衡 (269 KB) * 电源管理 2007 2Q
为电源应用选择正确的 IC (184 KB) (英文內容) 电源管理 2007 1Q
LDO 白光 LED 驱动器 TPS7510x 可提供令人难以置信的超小解决方案尺寸 (184 KB) (英文內容) 电源管理 2007 1Q
电源管理可满足处理器内核电压要求 (186 KB) (英文內容) 电源管理 2007 1Q
具有 80% 效率和 Plost < 1W 的 3A、1.2Vout 线性稳压器 (1.28 MB) * 电源管理 2006 4Q
低成本电流并联监视器 IC 使动圈式仪表设计复兴 (1.03 MB) * 电源管理 2006 3Q
TPS65552A 为便携式闪光灯供电 (255 KB) * 电源管理 2006 3Q
TPS61059 为白光 LED 供电用作闪光灯或影片照明 (626 KB) * 电源管理 2006 2Q
用于蓝牙的 bq25012 单片锂离子充电器和 dc/dc 转换器 (1.05 MB) * 电源管理 2006 2Q
TPS6211x 电源供应设计的实际考虑 (1.25 MB) * 电源管理 2006 1Q
TPS79918 RF LDO 可支持向 StrataFlash® 嵌入式存储器 (P30) 的升级 (900 KB) * 电源管理 2006 1Q
集成了功率 FET 的锂离子开关式充电器 (1.18 MB) * 电源管理 2005 4Q
实现电压隔离的小型解决方案 (206 KB) * 电源管理 2005 3Q
了解 LDO 线性稳压器的噪声 (234 KB) * 电源管理 2005 2Q
了解电源管理纹波抑制线性稳压器 (207 KB) * 电源管理 2005 2Q
一种更好的引导/偏置电源电路 (229 KB) * 电源管理 2005 1Q
当前高性能 FPGA 成功加电的技巧 (239.9 KB) * 电源管理 2004 3Q
LED 驱动器注意事项 (159.7 KB) * 电源管理 2004 1Q
具有 12V、8W 偏置电源的 UCC28517 100W PFC 电源转换器,第 2 部分 (226.1 KB) * 电源管理 2003 4Q
具有 12V、8W 偏置电源的 UCC28517 100W PFC 电源转换器,第 1 部分 (203.7 kB) 电源管理 2003 3Q
LDO 线性稳压器的软启动 (157.7 KB) * 电源管理 2003 3Q
Auto-Track™ 电压定序简化同步加电和断电 (164.8 KB) * 电源管理 2003 3Q
使用 TPS61042 白光 LED 驱动器作为升压转换器 (141.2 KB) * 电源管理 2003 1Q
负载共享技术:具有过流保护的并行电源模块 (148.9 KB) * 电源管理 2003 1Q
了解 CCFL 背光应用的压电变压器 (169.8 KB) * 电源管理 2002 4Q
便携式 DSP 设计中具有动态电压缩放的省电选项 (182.2 KB) * 电源管理 2002 4Q
UCC3580-1 控制器用于高效 3.3V/100W 隔离电源设计 (189.1 KB) * 电源管理 2002 4Q
通过 USB 端口给电子产品供电 (353 KB) * 电源管理 2002 2Q
优化 ADSL 电源的切换频率 (246 KB) * 电源管理 2002 2Q
SWIFT™ Designer 电源设计程序 (635.4 KB) * 电源管理 2002 2Q
为什么将墙上适配器用于交流 输入电源?(297.6 KB) * 电源管理 2002 1Q
比较 CCFL 应用中的磁性和压电变压器方法 (306.7 KB) * 电源管理 2002 1Q
实现 InfiniBandSM 益处的功率控制设计要点 (168.8 KB) * 电源管理 2002 1Q
使用 TPS62000 降压转换器的 DSP 运行时功率控制 (282 KB) * 电源管理 2001 3Q
DDR 总线终端电源解决方案 (341.3 KB) * 电源管理 2001 3Q
-48V/+48V 热插拔应用 (276.2 KB) * 电源管理 2001 1Q
高转换率、负载电流瞬态条件下的交错同步降压转换器的最佳设计 (291.7 KB) * 电源管理 2001 1Q
使用单节电池的便携式 DSP 解决方案不同电源的比较 (419.6 KB) * 电源管理 2000 4Q
了解 LDO 的负载瞬态响应 (465.6 KB) * 电源管理 2000 4Q
微控制器或 DSP 电源的最佳输出滤波器设计 (619.8 KB) * 电源管理 2000 3Q
电池应用中使用 PMOS 类型低压降线性稳压器的优点 (367.5 KB) * 电源管理 2000 3Q
为下一代最高峰值电流为 26A 的 Celeron™ 类型处理器 供电的低成本、最小尺寸解决方案 (471.6 KB) * 电源管理 2000 2Q
具有 TPS60100 充电泵的超低纹波 DC/DC 升压转换器的简单设计 (250.6 KB) * 电源管理 2000 2Q
给使用 TI 的 TPS5210 和 TPS5211 控制器的 Celeron™ 类型微处理器供电 (365 KB) * 电源管理 2000 1Q
使用同步降压转换器的 TI DSP 的电源解决方案 (331.1 KB) * 电源管理 2000 1Q
了解 LDO 稳压器的等效串联电阻的稳定范围 (251.5 KB) * 电源管理 1999 4Q
使用 TI TPS5211 高频滞后控制器的同步降压稳压器设计 (313.9 KB) * 电源管理 1999 4Q
用于 TI DSP 供电的 TI TPS5602 (234.2 KB) * 电源管理 1999 4Q
从 TI TL770x 迁移至 TI TLC770x (245 KB) * 电源管理 1999 3Q
使用 TI TPS5210 的扩展输出电压调整(0V 至 3.5V)(235.5 KB) * 电源管理 1999 3Q
具有 PMOS 导通元件的低压降线性稳压器的稳定性分析 (243.0 KB) * 电源管理 1999 3Q