用于医疗成像的 ADS5263
高分辨率 ADC
高度集成的 16 位 4 通道模数转换器 (ADC) 具有高达
100MSPS 的高采样率,适用于高端医疗成像系统。
主要特性和优势
- 16 位分辨率和高达 100 MSPS 的采样频率可实现最高性能
- 10 MHz 时 84.6dBFS 的 SNR 可实现最佳图像质量
- 每通道 380 mW 的低功耗水平适用于紧凑型医疗成像系统
- 14 位和 16 位分辨率模式可实现低功耗运行和高速高分辨率运行间的切换
- 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 4 通道器件可节省 50% 的电路板空间
- 无磁性封装选项允许在核磁共振成像 (MRI) 等强磁场条件下运行,并可用于其它高分辨率应用
观看 ADS5263 使医疗影像系统更为紧凑的ADC 视频
TI 医疗成像解决方案
单击箭头滚动浏览所有解决方案
医疗成像系统方框图
其它用于医疗应用的高度优化模拟产品
ADS5263 是 TI 广泛的用于医疗应用的高度优化模拟产品系列的新增产品,其中包括:
超声波发送器
TX810:用于超声波的 8 通道可编程 T/R 开关
用于 ECG/EEG 和其它病患监控应用的 AFE
ADS1x9xR:ECG/EEG 模拟前端
了解 TI 在医疗领域的更多相关信息
所有器件均并入 TI 用于医疗应用(其中包括嵌入式处理、模拟、电源管理和无线连接解决方案)的整个半导体解决方案产品系列,这样制造商就可将创新性医疗电子设计更快地投入市场。

购物车