功耗最低的 8 通道 10 位和 12 位 ADC - 最高 65MSPS,ADS5281 ADS5281 - 功耗最低的 8 通道 10 位和 12 位 ADC - 最高 65MSPS  
ADS5281
数据转换器
























请查阅 TI 的相关和兼容器件
______________________________
高速放大器
- VCA8500
- VCA8613
- VCA8617
数模转换器
- DAC5652
- DAC5662A
- DAC5672A
IQ 解调器
- TRF3710


功耗最低的 8 通道 ADC

德州仪器 (TI) 的 ADS5281 是八通道低功耗 10 至 12 位 ADC 系列中的首款产品,速度最高可达 65MSPS。借助 TI 所独有的高级功能,此系列的 ADC 使下一代医疗电子和无线通信设计能够在不增加功耗或板级空间的情况下实现系统性能双倍提升。这就是高性能模拟 >> 您的成功之道

器件型号
MSPS
SNR (dB)
SFDR (dB)
功耗 (mW/ch)
ADS5281
12
50
70
85
64
ADS5282
12
65
70
85
77
ADS5287
10
65
61.5
85
77


八通道 ADC 功耗



 主要应用
医疗成像:
 
- 超声波
- MRI
- PET
工业成像
无线通信:
 
- 多样性、MIMO 接收器
- 软件定义的无线电
多通道数据采集
 
 主要特性
最低功耗:每通道 64mW
70dBFS SNR、85dBc SFDR(在 10MHz IF 时)
可编程特性:
 
- 1/f 噪声抑制模式
- 0 至 12dB 增益(1dB 步进)
在一个时钟周期内高达 6dB 过载恢复
具有可编程电流的串行 LVDS 输出
引脚兼容系列:9x9mm QFN 封装
 
- ADS5281 还采用 80 引脚 TQFP 封装;与 ADS5271 引脚兼容

马上申请 ADS5281 样片评估模块!

立即订购 ADS5281 样片和评估模块!
 

需要 Flash 插件


要观看演示,您需要 在您的浏览器中安装 Flash 插件

右键单击视频进行下载