TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ISOUSB211-Q1
USB 隔离器

Automotive low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed

价格约为 (USD) 1ku | 5.9

ADS9813
Precision ADCs

具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 35.3

SN74LVC2G100-Q1
Configurable gates

Automotive two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.328

DRV8235
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有集成速度调节和失速检测功能的 38V 3.7A 有刷直流电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.74

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 实时微控制器

汽车级 C2000™ 32 位 MCU、1 个 C28x + 1 个 CLA、150MHz、1.1MB 闪存、5 个 3.9MSPS ADC、CLB 和 AES

价格约为 (USD) 1ku | 4.102

SN74AVCH4T245-Q1
方向控制型电压转换器

具有可配置电压电平转换和总线保持功能的汽车类四位双电源总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.554

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据