TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
CC3351
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

价格约为 (USD) 1ku | 1.936

SN74LV3T99-Q1
电压转换门

Automotive three-channel configurable gate with logic-level shifter

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

SN74AHC240-Q1
反向缓冲器和驱动器

Automotive eight-channel 2V to 5.5V inverters with tri-state outputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.205

TPSM8287A15
Power modules (integrated inductor)

支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 9.1

SN74ACT08-Q1
与门

Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.123

LMKDB1108
时钟缓冲器

适用于 PCIe 第 1 代至第 6 代的 8 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 1.84

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据