TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
SN74ACT245-Q1
通用收发器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的汽车级八路总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.342

SN74ACT8541
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.164

TPS54KB20
降压转换器(集成开关)

4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 1.51

LMG3426R050
氮化镓 (GaN) IC

600V 50mΩ GaN FET with integrated driver, protection and zero-voltage detection

价格约为 (USD) 1ku | 7.94

TPS7H6013-SP
半桥驱动器

耐辐射、QMLV 60V 半桥 GaN 栅极驱动器

AFE7950-SP
射频采样收发器

Radiation-hardness-assured (RHA), 4-transmit, 6-receive RF-sampling transceiver up to 10.6 GHz

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据